画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE teal, 30 m, Drag chain compatible
ケーブル
Ethernet
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-300 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | |
|
-
定価
|
59,600 JPY
定価
|
20,970 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-オス, アングル, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-オス, アングル, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE teal, 30 m, Drag chain compatible | TPE シールド付き ターコイズブルー, 40 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE ターコイズブルー, 30 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Ethernet | Ethernet、CAT 5E | Ethernet |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67/ IP67 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応