画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
接続 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
定価
|
66,800 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR シールド付き 緑, 50 m |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | - |
| 導体数 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...75 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 0.5 A |
| 保護等級 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -40...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応