画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :白
ピン 2 :茶
ピン 3 :緑
ピン 4 :黄
ピン 5 :灰色
ピン 6 :ピンク
ピン 7 :青
ピン 8 :赤
ピン 2 :茶
ピン 3 :緑
ピン 4 :黄
ピン 5 :灰色
ピン 6 :ピンク
ピン 7 :青
ピン 8 :赤
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全ケーブル AIDA規格
接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC S418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | |
|
10,270 JPY
定価
|
10,270 JPY
定価
|
11,350 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応