画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き 赤, 45 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-450 | BCC E894-E894-90-339-ES34N9-450 | |
|
64,570 JPY
定価
|
64,570 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE シールド付き 赤, 45 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE シールド付き オレンジ, 45 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.0 A |
| 保護等級 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応