画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
TPE yellow, 0.8 m, Drag chain compatible
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-304-EX44W8-008 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-010 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-010 | |
|
-
定価
|
3,610 JPY
定価
|
3,000 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | TPE yellow, 0.8 m, Drag chain compatible | TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 5 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 7.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応