画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
II
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 10 m
導体数
8
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
18,650 JPY
定価
|
19,050 JPY
定価
|
19,050 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45, horizontal lock screws-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45, horizontal lock screws-オス, アングル, 8-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 10 m | PUR シールド付き 緑, 10 m | PUR シールド付き 緑, 10 m |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| ケーブル | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
CADモデルのダウンロードのみ対応