画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC 黄, 6 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応