画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II、III
I
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
TPE 溶接スパーク耐性 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
19,420 JPY
定価
|
20,020 JPY
定価
|
19,420 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| ケーブル | TPE 溶接スパーク耐性 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 溶接スパーク耐性 黄, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 溶接スパーク耐性 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| 保護等級 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応