製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0J41

BCC M328-0000-10-069-PX4825-020-C033

安全ケーブル AIDA規格

接続
M8×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M8×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67、IP69K