画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
接続 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
ケーブル
PUR Shielded black, 3.00 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応