製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0J4R

BCC M214-M213-30-300-PS0414-050

両端コネクタケーブル

接続 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
接続 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
ケーブル
PUR Shielded black, 5.00 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
接続 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
ケーブル
PUR Shielded black, 5.00 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
EAC