製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0J82

BCC M424-M424-6D-331-PS54T2-010

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR Shielded Green, 1.00 m, Drag chain compatible
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR Shielded Green, 1.00 m, Drag chain compatible
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
cULus
EAC