画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 白
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
プロダクトデザイン
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
3.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
7.50 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
15.00 m, PUR, M12x1, ソケット
20.00 m, PUR, M12x1, ソケット
25.00 m, PUR, M12x1, ソケット
30.00 m, PUR, M12x1, ソケット
50.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-090-C021 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075 | |
|
5,150 JPY
定価
|
5,660 JPY
定価
|
3,830 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 2) | LED 白 | LED 白 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | - |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 9 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応