画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :青
ピン 5 :白
ピン 6 :緑
ピン 7 :白
ピン 8 :茶
I
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :緑
ピン 5 :白
ピン 6 :茶
ピン 7 :白
ピン 8 :青
ピン 1 :白
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :緑
ピン 5 :白
ピン 6 :茶
ピン 7 :白
ピン 8 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 15 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-010 | |
|
28,880 JPY
定価
|
28,880 JPY
定価
|
12,020 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 15 m | PUR シールド付き ターコイズブルー, 15 m | PUR シールド付き 緑, 1 m |
| ケーブル | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP20 | IP67/ IP20 | IP67/ IP20 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | ターコイズブルー | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応