画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1:白、ペア 3
ピン 2:茶、ペア 3
ピン 3:緑、ペア 4
ピン 4:黄、ペア 4
ピン 5:灰色、ペア 2
ピン 6:ピンク、ペア 2
ピン 7:青、ペア 1
ピン 8:赤、ペア 1
ピン 9:黒、ペア 5
ピン 10:紫、ペア 5
ピン 11:灰色/ピンク、ペア 6
ピン 12:赤/青、ペア 6
ピン 2:茶、ペア 3
ピン 3:緑、ペア 4
ピン 4:黄、ペア 4
ピン 5:灰色、ペア 2
ピン 6:ピンク、ペア 2
ピン 7:青、ペア 1
ピン 8:赤、ペア 1
ピン 9:黒、ペア 5
ピン 10:紫、ペア 5
ピン 11:灰色/ピンク、ペア 6
ピン 12:赤/青、ペア 6
CADモデルのダウンロードのみ対応
BML製品用ケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応