画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
TPU シールド付き 緑, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
プロダクトデザイン
0.30 m, TPU, M12x1, オス
0.60 m, TPU, M12x1, オス
1.00 m, TPU, M12x1, オス
1.50 m, TPU, M12x1, オス
3.00 m, TPU, M12x1, オス
3.50 m, TPU, M12x1, オス
4.00 m, TPU, M12x1, オス
4.50 m, TPU, M12x1, オス
5.00 m, TPU, M12x1, オス
6.00 m, TPU, M12x1, オス
7.50 m, TPU, M12x1, オス
9.00 m, TPU, M12x1, オス
12.00 m, TPU, M12x1, オス
13.00 m, TPU, M12x1, オス
14.00 m, TPU, M12x1, オス
15.00 m, TPU, M12x1, オス
17.00 m, TPU, M12x1, オス
18.00 m, TPU, M12x1, オス
20.00 m, TPU, M12x1, オス
21.00 m, TPU, M12x1, オス
22.00 m, TPU, M12x1, オス
25.00 m, TPU, M12x1, オス
30.00 m, TPU, M12x1, オス
65 m, TPU, M12x1, オス
70.00 m, TPU, M12x1, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-035 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-040 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | |
|
10,460 JPY
定価
|
10,890 JPY
定価
|
11,330 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | TPU シールド付き 緑, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 4 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 4.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応