画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
TPU シールド付き 緑, 17 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-170 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-190 | |
|
22,280 JPY
定価
|
23,150 JPY
定価
|
24,030 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | TPU シールド付き 緑, 17 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 18 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 19 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応