画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | |
|
6,320 JPY
定価
|
8,380 JPY
定価
|
8,380 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応