製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JHH

BCC A314-0000-10-003-PX04A5-060

電源ケーブル

接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
1.5 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP67、IP68
ケーブルシース、色
ブラック