製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JJ1

BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049

両端コネクタケーブル

接続 1
フォームC、Ind. –0°/180°-ソケット, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
フォームC、Ind. –0°/180°-ソケット, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/IP67, IP69K