画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 15 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S414-S414-6D-331-PS54N2-150-C009 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-150-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-150 | |
|
-
定価
|
24,720 JPY
定価
|
20,530 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 15 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67、IP69 | IP67、IP69K/IP67、IP69K | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応