画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
プロダクトデザイン
1.50 m, PUR, M8x1, ソケット
2.00 m, PUR, M8x1, ソケット
3.00 m, PUR, M8x1, ソケット
5.00 m, PUR, M8x1, ソケット
5.00 m, PUR, M8x1, ソケット
7.50 m, PUR, M8x1, ソケット
10.00 m, PUR, M8x1, ソケット
15.00 m, PUR, M8x1, ソケット
20.00 m, PUR, M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
3,140 JPY
定価
|
3,540 JPY
定価
|
3,850 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
CADモデルのダウンロードのみ対応