BCC0JML

BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-150

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
CAN
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 15 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
CAN
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 15 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...70 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67