画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、6 ピン
ケーブル
PVC 黄, 5 m
導体数
6
導体断面積
16 AWG
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応