製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JR3

BCC M415-M414-3A-304-PX4434-020-C033

安全ケーブル AIDA規格

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K