製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0JR6

BCC M414-M415-M415-U2091-003

Y-コネクタ

接続 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
推奨代替品
BCC0AL7 Y-コネクタ BCC M414-M415-M415-U2002-003
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
定格電流(40 ℃)
4.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?