製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

飲食用ケーブル

Special characteristics
Washdown
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE-V 灰色, 5 m
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE-V 灰色, 5 m
導体数
4
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP69K
ケーブルシース、色
灰色
承認/ 適合
CE
Ecolab