製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JTT

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009

飲食用ケーブル

Special characteristics
Washdown
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE-V 灰色, 5 m
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE-V 灰色, 5 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP69K/ IP69K
承認/ 適合
CE
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?