製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

飲食用ケーブル

Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 0 VAC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP67、IP69K
ケーブルシース、色
承認/ 適合
CE
Ecolab