画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
飲食用ケーブル
Special characteristics
Washdown
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 20 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | |
|
29,760 JPY
定価
|
12,770 JPY
定価
|
13,990 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 20 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 緑, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K/ IP20 | IP67、IP69K/ IP20 | IP67、IP69K/ IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応