製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0JUU

BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009

飲食用ケーブル

Special characteristics
Washdown
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 10 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 10 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
60 VDC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP67、IP69K/IP67、IP69K
承認/ 適合
CE
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?