画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 30 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応