製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0K3H

BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-020

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、L-コーディング済
ケーブル
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、L-コーディング済
ケーブル
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...90 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
定格電流(40 ℃)
16.0 A
保護等級
IP65、IP67、IP69K
承認/ 適合
CE
EAC