画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :黒 2
ピン PE :緑/ 黄
ピン 3 :黒 3
ピン 2 :黒 2
ピン PE :緑/ 黄
ピン 3 :黒 3
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、S-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応