画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
センサアンプ
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
接続
LEMO コネクタ-特殊プラグ、1 ピン、10 m、PTFE
周囲温度範囲
0...230 °C
保護等級
IP50
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応