画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
ケーブル
TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 1 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-BW8334-010 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-015 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-020 | |
|
6,740 JPY
定価
|
7,330 JPY
定価
|
7,920 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| ケーブル | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 1 m | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 1.5 m | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 2 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応