画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W313-W313-30-300-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
6,160 JPY
定価
|
5,450 JPY
定価
|
7,190 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑/ いいえ | - | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | - | LED 黄 |
| ケーブル | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応