画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
ケーブル
TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 2 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-020 | |
|
5,170 JPY
定価
|
4,460 JPY
定価
|
4,460 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | - | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | - | - |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | - | - |
| ケーブル | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 2 m | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 2 m | TPE 溶接スパーク耐性 灰色, 2 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応