画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1:白、ペア 3
ピン 2:茶、ペア 3
ピン 3:緑、ペア 4
ピン 4:黄、ペア 4
ピン 5:灰色、ペア 2
ピン 6:ピンク、ペア 2
ピン 7:青、ペア 1
ピン 8:赤、ペア 1
ピン 9:黒、ペア 5
ピン 10:紫、ペア 5
ピン 11:灰色/ピンク、ペア 6
ピン 12:赤/青、ペア 6
ピン 2:茶、ペア 3
ピン 3:緑、ペア 4
ピン 4:黄、ペア 4
ピン 5:灰色、ペア 2
ピン 6:ピンク、ペア 2
ピン 7:青、ペア 1
ピン 8:赤、ペア 1
ピン 9:黒、ペア 5
ピン 10:紫、ペア 5
ピン 11:灰色/ピンク、ペア 6
ピン 12:赤/青、ペア 6
CADモデルのダウンロードのみ対応
BML製品用ケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
11,590 JPY
定価
|
15,360 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 12 | 12 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応