画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...120 °C
プロダクトデザイン
3.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
4,960 JPY
定価
|
3,840 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...120 °C | -50...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...90 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応