製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0KKH

BCC M425-M415-3A-732-PX0534-006

シールドなしセンサーケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 2)
LED 赤
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 2)
LED 赤
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K