画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黒
ピン 2 :茶
ピン 3 :赤
ピン 4 :オレンジ
ピン 5 :黄
ピン 6 :緑
ピン 7 :青
ピン 8 :紫
ピン 9 :灰色
ピン 10 :白
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
ピン 2 :茶
ピン 3 :赤
ピン 4 :オレンジ
ピン 5 :黄
ピン 6 :緑
ピン 7 :青
ピン 8 :紫
ピン 9 :灰色
ピン 10 :白
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
Hirose 10A-10P-12S-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 5 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応