画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
Hirose 10A-10P-12S-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 10 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応