BCC0KL8

BCC Z032-0000-10-148-VS0CT4-200

片端コネクタケーブル

接続
Hirose 10A-10P-12S-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 20 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
Hirose 10A-10P-12S-ソケット, ストレート, 12-ピン
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 20 m
導体数
12
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-15...80 °C
電源電圧 Ub
140 VDC / 100 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP50