画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黒
ピン 2 :青
ピン 3 :緑/ 黄
ピン 4 :茶
ピン 5 :白
ピン 2 :青
ピン 3 :緑/ 黄
ピン 4 :茶
ピン 5 :白
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応