画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
WEEE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応