画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | |
|
-
定価
|
5,580 JPY
定価
|
5,580 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible | PUR 溶接スパーク耐性 黄, 2.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 黄, 2.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応