画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M16×0.75-ソケット, ストレート, 8-ピン
接続 2
D-Sub-オス, ストレート, 9-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応