画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
ピン 1 :黄
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :青
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
I
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
ピン 1 :黄
ピン 2 :白
ピン 3 :オレンジ
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
PROFINET
ケーブル
TPU シールド付き 緑, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
プロダクトデザイン
0.60 m, TPU, M12x1, オス
1.00 m, TPU, M12x1, オス
1.50 m, TPU, M12x1, オス
2.00 m, TPU, M12x1, オス
3.00 m, TPU, M12x1, オス
3.50 m, TPU, M12x1, オス
4.00 m, TPU, M12x1, オス
4.50 m, TPU, M12x1, オス
5.00 m, TPU, M12x1, オス
7.00 m, TPU, M12x1, オス
7.50 m, TPU, M12x1, オス
9.00 m, TPU, M12x1, オス
10.00 m, TPU, M12x1, オス
11.00 m, TPU, M12x1, オス
12.00 m, TPU, M12x1, オス
14.00 m, TPU, M12x1, オス
15.00 m, TPU, M12x1, オス
16.00 m, TPU, M12x1, オス
17.00 m, TPU, M12x1, オス
25.00 m, TPU, M12x1, オス
30.00 m, TPU, M12x1, オス
35.00 m, TPU, M12x1, オス
40.00 m, TPU, M12x1, オス
45.00 m, TPU, M12x1, オス
55.0 m, TPU, M12x1, オス
65.0 m, TPU, M12x1, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-035 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-040 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | |
|
13,210 JPY
定価
|
13,650 JPY
定価
|
14,090 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
| インタフェース | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
| ケーブル | TPU シールド付き 緑, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 4 m, ドラッグチェーンに適合 | TPU シールド付き 緑, 4.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP20 | IP67/ IP20 | IP67/ IP20 |
| ケーブルシース、色 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応