画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
フォームC、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 8 m, ドラッグチェーンに適合
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-080 | BCC VC04-0000-10-053-PX0350-100 | |
|
5,650 JPY
定価
|
5,250 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | フォームC、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | - |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | - |
| 機能表示灯 | LED 黄/ なし | LED 黄 |
| 保護回路 | サージ吸収ダイオード | サージ吸収ダイオード |
| ケーブル | PUR ブラック, 8 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 接続 | - | フォームC、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン |
| 導体断面積 | - | 0.50 mm² |
CADモデルのダウンロードのみ対応